AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø10, Serie TU1-S-PAM R412009921

Número de pieza:

AVENTICS-R412009921

5,41 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PAM-010-0100-BU-0025

especificaciones

Ø exterior10 mm
Radio de flexión mín. 20 °C50 mm
Espesor de pared1 mm
ColorAzul
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C14 bar
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.028 kg
MaterialPoliamida