AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø10, Serie TU1-S-PAM R412009922
Número de pieza:
especificaciones
| Ø exterior | 10 mm |
| Radio de flexión mín. 20 °C | 50 mm |
| Espesor de pared | 1 mm |
| Color | Azul |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Presión de funcionamiento máx. a 20 °C | 14 bar |
| Unidad de suministro | 50 m |
| Peso por metro | 0.028 kg |
| Material | Poliamida |