AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø12, Serie TU1-S-PAM R412009926

Número de pieza:

AVENTICS-R412009926

9,21 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PAM-012-0110-BU-0100

especificaciones

Ø exterior12 mm
Radio de flexión mín. 20 °C60 mm
Espesor de pared1.1 mm
ColorAzul
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C11 bar
Unidad de suministro100 m
Peso por metro0.039 kg
MaterialPoliamida