AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø14, Serie TU1-S-PAM R412009927

Número de pieza:

AVENTICS-R412009927

TU1-S-PAM-014-0125-BU-0025

especificaciones

Ø exterior14 mm
Radio de flexión mín. 20 °C90 mm
Espesor de pared1.25 mm
ColorAzul
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C11 bar
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.052 kg
MaterialPoliamida