AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø4, Serie TU1-S-PAM R412009943

Número de pieza:

AVENTICS-R412009943

1,75 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PAM-004-0050-SR-0100

especificaciones

Ø exterior4 mm
Radio de flexión mín. 20 °C20 mm
Espesor de pared0.5 mm
ColorGris plata
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C15 bar
Unidad de suministro100 m
Peso por metro0.006 kg
MaterialPoliamida