AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø14, Serie TU1-F-PUR R412009968

Número de pieza:

AVENTICS-R412009968

8,84 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-F-PUR-014-0200-TR-0025

especificaciones

Ø exterior14 mm
Radio de flexión mín. 20 °C40 mm
Espesor de pared2 mm
ColorTransparente
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
apto para alimentosapto para alimentos
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.088 kg
MaterialPoliéter-poliuretano