AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø8, Serie TU1-S-PUR R412009989

Número de pieza:

AVENTICS-R412009989

3,88 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PUR-008-0115-BK-0050

especificaciones

Ø exterior8 mm
Radio de flexión mín. 20 °C30 mm
Espesor de pared1.15 mm
ColorNegro
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
Unidad de suministro50 m
Peso por metro0.03 kg
Materialpoliéster-poliuretano