AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø10, Serie TU1-S-PUR R412009991

Número de pieza:

AVENTICS-R412009991

5,41 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PUR-010-0125-BU-0050

especificaciones

Ø exterior10 mm
Radio de flexión mín. 20 °C45 mm
Espesor de pared1.25 mm
ColorAzul
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
Unidad de suministro50 m
Peso por metro0.042 kg
Materialpoliéster-poliuretano