AVENTICS™ Manómetros, Serie PG1-GLY R412010129

Número de pieza:

AVENTICS-R412010129

80,68 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PG1-ROB-R018-GLY-D63-P0-16

especificaciones

Tipo de construcción manómetromanómetro de tubo elástico, conexión posterior, con relleno de glicerina
NormalizaciónEN 837-1
Clase de calidad1,6
Conexión de aire comprimidoR 1/8
Diámetro nominal63 mm
Valor de escala0.5
Campo d'impiego mín.0 bar
Zona de utilización máx.12 bar
Gama de indicación min.0 bar
Gama de indicación max.16 bar
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Color de fondoBlanco
Unidad de la escala principal (exterior)bar
Color de la escala principal (exterior)Negro
Unidad de la escala secundaria (interior)psi
Color de la escala secundaria (interior)Negro
Color de la agujaNegro
Peso0.26 kg
Material carcasaAcero inoxidable
Material mirilla de inspecciónPoliestireno
Material roscaLatón