PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Amortiguador industrial, Serie SA1-MC R412010311

Número de pieza:

AVENTICS-R412010311

252,95 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SA1-MC-M025-025-MS-N

especificaciones

TipoSA1-MC
Rosca de fijaciónM25x1,5
Carrera25 mm
Consumo de energía/carrera máx.220 Nm
Consumo de energía/hora máx.105600 Nm
Amortiguaciónautocompensador
FluidoAceite
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Masa efectiva me mín.440 kg
Masa efectiva me máx.2050 kg
Fuerza del muelle recuperador mín.15 N
Fuerza del muelle recuperador máx.31 N
Clase de fijaciónContratuerca
Peso0.29 kg
Material tubo de cilindroAcero, cromado
Material vástagoAcero inoxidable
Material contratuercaAcero, cromado
Material de rascadorPoliuretano