AVENTICS™ Sistema de transporte sin contacto, Serie NCT-AL R412010375

Número de pieza:

AVENTICS-R412010375

276,94 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NCT-60-AL

especificaciones

Conexión de aire comprimidoG 1/8
Fuerza de elevación con 5 bar13 N
Diámetro60 mm
Tipoprincipio de Bernoulli
Consumo de aire con 5 bar150 l/min
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.6 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Tamaño de partículas máx.40 µm
Material carcasaAluminio
Material topeMaterial de alta temperatura HT1
material toberaAcero inoxidable
Material tornillo de cierreLatón
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Peso0.1195 kg