PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula de bloqueo 3/2, Serie SC01 R412010527

Número de pieza:

AVENTICS-R412010527

58,39 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
3/2-NW7-G1/4

especificaciones

Tipollave de bola
Principio de conmutación3/2
FluidoAire comprimido
Conexión de aire comprimido 1G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 1Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2Rosca interior
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.100 °C
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.14 bar
Peso0.26 kg
Material carcasaLatón
Material juntaspolitetrafluoretileno
Material palanca manualAcero, cromado