PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie AS1-RGS-...-DS R412010559

Número de pieza:

AVENTICS-R412010559

¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
AS1-RGS-G014-GAN-010-DS R-->L

especificaciones

Advertenciano cerrable, con alimentación de presión continua, sin manómetro
FunciónRegulador de presión estándar
ComponentesVálvula reguladora de presión con alimentación de presión continua
Manómetrossin manómetro
Posición de montajeIndiferente
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
OrificioG 1/4
Caudal nominal Qn1000 l/min
Margen de regulación de presión min.0.1 bar
Margen de regulación de presión max.1 bar
Presión de funcionamiento mín.0.1 bar
Presión de funcionamiento máx.12 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Alimentación de airea derecha
Accionamientomanual
Función de reguladorCon escape secundario
Tipo de reguladorbloqueable
Alimentación de presiónambos lados
Tipo de cierreno cerrable
con alimentación de presión continuacon alimentación de presión continua
Máx. Ø de manómetro bloqueado40 mm
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Peso0.206 kg
Material carcasaPoliamida