AVENTICS™ eyector compacto, Serie ECD-BV R412010601

Número de pieza:

AVENTICS-R412010601

Ver hoja de datos
ECD-BV-EC-10-NO

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Lógica de conexiónNA (contacto de trabajo)
con silenciadorcon silenciador
Ø de las toberas1 mm
Accesorioscon válvula antirretorno
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.6 bar
Presión de funcionamiento p.ópt.4 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Capacidad de aspiración máx.35.4 l/min
Consumo de aire con p.ópt.46.2 l/min
Vacío máx. con p.ópt81.5 %
Nivel de intensidad acústica aspirado63 dB
Nivel de intensidad acústica aspirando76 dB
Válvula de desprendimientoVálvula de desprendimiento
Tipo de protección según EN 60529:2000, sin conector eléctricoIP40
Duración de conexión según la norma DIN VDE 0580100 %
Tensión de servicio DC24 V