AVENTICS™ eyector compacto, Serie ECD-BV R412010604

Número de pieza:

AVENTICS-R412010604

424,99 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ECD-BV-EC-15-NC

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Lógica de conexiónNC (contacto de reposo)
con silenciadorcon silenciador
Ø de las toberas1.5 mm
Accesorioscon válvula antirretorno
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.6 bar
Presión de funcionamiento p.ópt.4 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Capacidad de aspiración máx.64.3 l/min
Consumo de aire con p.ópt.98.9 l/min
Vacío máx. con p.ópt81.5 %
Nivel de intensidad acústica aspirado68 dB
Nivel de intensidad acústica aspirando79 dB
Válvula de desprendimientoVálvula de desprendimiento
Tipo de protección según EN 60529:2000, sin conector eléctricoIP40
Duración de conexión según la norma DIN VDE 0580100 %
Tensión de servicio DC24 V