PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie AS1-RGS-...-E11 R412010648

Número de pieza:

AVENTICS-R412010648

288,09 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
AS1-RGS-G014-GAN-100-E11

especificaciones

AdvertenciaEl cierre E11 se suministra sin llave (llave, véase Accesorios R961403407)., La conexión trasera para manómetro de la válvula reguladora de presión está cerrada con un tapón de cierre, la delantera está abierta. En función de la aplicación del cliente puede ser necesario un segundo tapón de cierre. Pedir por separado (véanse los accesorios).
ComponentesVálvula reguladora de presión
Manómetrossin manómetro
Posición de montajeIndiferente
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
OrificioG 1/4
Caudal nominal Qn1000 l/min
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.12 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Alimentación de airea izquierda
Accionamientomanual
Función de reguladorCon escape secundario
Tipo de reguladorbloqueable
Tipo de cierreCierre E11, sin llave
Máx. Ø de manómetro bloqueado40 mm
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Peso0.206 kg
Material carcasaPoliamida
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno