PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión con filtro, Serie AS1-FRE-...-E11 R412010650

Número de pieza:

AVENTICS-R412010650

459,87 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
AS1-FRE-G014-GAN-080-PNB-AC-05.00-E11

especificaciones

AdvertenciaEl cierre E11 se suministra sin llave (llave, véase Accesorios R961403407)., La conexión trasera para manómetro de la válvula reguladora de presión está cerrada con un tapón de cierre, la delantera está abierta. En función de la aplicación del cliente puede ser necesario un segundo tapón de cierre. Pedir por separado (véanse los accesorios).
ComponentesVálvula reguladora de presión con filtro
Recipienterecipiente de PC sin cesta de protección
OrificioG 1/4
Caudal nominal Qn1000 l/min
Eficacia de filtración5 µm
Purga de condensadocompletamente automático, cerrado sin presión
Manómetrossin manómetro
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.12 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Alimentación de airea izquierda
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.8 bar
Tipo de cierreCierre E11, sin llave
Tipode 1 piezas
Tipobloqueable
Alimentación de presiónsimple
Posición de montajevertical
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
Función de reguladorCon escape secundario
Máx. Ø de manómetro bloqueado40 mm
Elemento filtranteintercambiable
Filtro de volumen de recipiente16 cm³