PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Tornillo de cierre con junta tórica, Serie FPT R412010746

Número de pieza:

AVENTICS-R412010746

4,94 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
FPT-S-RBA-G012

especificaciones

Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Orificio GG 1/2
TipoFPT-S-RBA
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Cantidad de suministro25 Unidades
MaterialLatón, niquelada
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno