PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Filtro muy fino, Serie NL4-FLC R412010796

Número de pieza:

AVENTICS-R412010796

518,24 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NL4-FLC-G012-PBS-AO-00,01

especificaciones

ComponentesFiltro muy fino
Recipienterecipiente de PC con cesta de protección metálica
OrificioG 1/2
Eficacia de filtración0.01 µm
Caudal nominal Qn720 l/min
Purga de condensadocompletamente automático, abierto sin presión
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:20101 : - : 2
Filtro de volumen de recipiente25 cm³
Elemento filtranteintercambiable
Filtrado previo recomendado0.3 µm
Peso1.29 kg
Posición de montajevertical
Tipobloqueable
Material carcasaZinc fundido a presión
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscadoZinc fundido a presión
Material recipientePolicarbonato
Material cesta de protecciónAcero, cromado
Material cartucho de filtroFibra de vidrio al borosilicato