AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD R412012457

Número de pieza:

AVENTICS-R412012457

Ver hoja de datos
CON-RD-FS-M23-19-5000--OW-19

especificaciones

Cablecon cable
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaM23x1
Conexión eléctrica 1, número de polos19 polos
Attacco elettrico 1, codificaciónCodificado A
Salida de cable 1recto
Salida de cable escuadra180°
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Número de conductores19
Blindajeno blindado
Longitud del cable L5 m
Peso0.876 kg
Material carcasametal
Housing materialmetal