AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD12 R412013341

Número de pieza:

AVENTICS-R412013341

601,25 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CD12-5/2XX-SR-024DC-I-M022-M022-EN175301

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaM22x1,5
Caudal nominal Qn4100 l/min
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeinterior
Anchura de bobina30 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Índice de compatibilidad52
Consumo de potencia DC2.1 W
Duración de conexión1
Tiempo de conexión típ.37 ms
Tiempo de desconexión típ.97 ms
Resistencia a la temperatura-25 °C resistente al frío
Material carcasaAluminio, Industria, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio