AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD12 R412013344

Número de pieza:

AVENTICS-R412013344

451,15 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CD12-5/2XX-DO-M022-M022-G018-S

especificaciones

Accionamientoneumático
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación5/2, doble accionamiento neumático
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexiónConexión tubo
Conexión de aire comprimido entradaM22x1,5
conexión de aire comprimido salidaM22x1,5
conexión de aire comprimido escapeM22x1,5
Conexión de aire comprimido pilotaje entradaG 1/8
Caudal nominal Qn4100 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Presión de pilotaje mín.2 bar
Presión de pilotaje máx.10 bar
ATEXAdecuado para ATEX
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.50 µm
Peso0.86 kg
Material carcasaAluminio, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio