AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DO16 R412013391

Número de pieza:

AVENTICS-R412013391

102,01 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
DO16-3/2NC-024DC-M12X1.75-ND

especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaAnchura de bobina 15 mm, Solo válvula de pilotaje previo
tamaño de construcciónDO16
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Conexión de aire comprimidoPlaca base
conexión de aire comprimido salidaPlaca base
Caudal nominal Qn18 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Attacco elettrico tamañoM12
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +15 %
Anchura de bobina16 mm
Consumo de potencia DC1.5 W
Duración de conexión100 %
Material carcasaSulfuro de polifenileno, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio
Peso0.035 kg
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C