AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-S-PET R412014500

Número de pieza:

AVENTICS-R412014500

5,20 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PET-016-0200-NT-0025

especificaciones

Ø exterior16 mm
Radio de flexión mín. 20 °C80 mm
Espesor de pared2 mm
ColorNatural
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
apto para alimentosapto para alimentos
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.099 kg
Materialpolietileno