AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-S-PET R412014505

Número de pieza:

AVENTICS-R412014505

3,05 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PET-012-0150-BK-0025

especificaciones

Ø exterior12 mm
Radio de flexión mín. 20 °C50 mm
Espesor de pared1.5 mm
ColorNegro
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
apto para alimentosapto para alimentos
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.046 kg
Materialpolietileno