AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-S-PET R412014506

Número de pieza:

AVENTICS-R412014506

3,77 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PET-014-0150-BK-0025-WH-FO

especificaciones

Ø exterior14 mm
Radio de flexión mín. 20 °C75 mm
Espesor de pared1.5 mm
ColorNegro
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
apto para alimentosapto para alimentos
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.099 kg
Materialpolietileno