AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø8, Serie TU1-S-PAM R412014552

Número de pieza:

AVENTICS-R412014552

4,03 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PAM-008-0080-RD-0100

especificaciones

Ø exterior8 mm
Radio de flexión mín. 20 °C40 mm
Espesor de pared0.8 mm
ColorRojo
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C12 bar
Unidad de suministro100 m
Peso por metro0.023 kg
MaterialPoliamida