PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Filtro estándar, Serie AS1-FLS R412014605

Número de pieza:

AVENTICS-R412014605

213,30 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS1-FLS-G014-SSN-AO-05.00

especificaciones

ComponentesFiltro
Recipienterecipiente metálico sin mirilla
OrificioG 1/4
Eficacia de filtración5 µm
Caudal nominal Qn1000 l/min
Purga de condensadocompletamente automático, abierto sin presión
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.12 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Alimentación de airea izquierda
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Filtro de volumen de recipiente16 cm³
Elemento filtranteintercambiable
Peso0.255 kg
Posición de montajevertical
Tipobloqueable
Material carcasaPoliamida
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material recipientemetal
Material cartucho de filtroCellpor