AVENTICS™ Sistema de transporte sin contacto, Serie NCT-PK R412014866

Número de pieza:

AVENTICS-R412014866

299,29 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NCT-020-PEEK

especificaciones

Conexión de aire comprimidoM5
Fuerza de elevación con 5 bar2.5 N
Diámetro20 mm
Clase de lubricanteapto para alimentos
Tipoprincipio de Bernoulli
Consumo de aire con 5 bar150 l/min
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.7 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Tamaño de partículas máx.40 µm
Material carcasaPoliéterétercetona
Material topeCaucho silicónico
material toberaAcero inoxidable
Material tornillo de cierrePoliéterétercetona
Material juntasCaucho fluorado
Peso0.01 kg