AVENTICS™ Mini cuna, Serie MSC-HG-EE R412018910
Número de pieza:
especificaciones
| Ø del émbolo | 20 mm |
| Carrera | 10 mm |
| Principio activo | de efecto doble |
| Easy2Combine | compatible |
| émbolo doble | con émbolo doble |
| Orificio | G 1/8 |
| Amortiguación | elástico |
| Presión de funcionamiento mín. | 1 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Fuerza de émbolo durante retracción, teórica | 297 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción, teórica | 396 N |
| Velocidad máx. | 0.8 m/s |
| Longitud de amortiguación | 1.2 mm |
| Energía de amortiguación | 0.4 J |
| Contenido de aceite del aire comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Contenido de aceite del aire comprimido máx. | 1 mg/m³ |
| Tamaño de partículas máx. | 5 µm |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| con guía de bolas integrada | Con patín de bolas sobre raíles integrado de alto rendimiento |
| Peso | 1.36 kg |
| Material carcasa | Aluminio |
| Material vástago | Acero inoxidable |