Cilindros guía AVENTICS™ serie MSC

Repuestos
Ver catálogo
Las mini guías de AVENTICS serie MSC tienen un diseño compacto, apenas necesitan espacio de instalación y se pueden configurar de forma óptima para prácticamente cualquier tarea de manipulación automatizada. La versatilidad de sus posibilidades de configuración convierten a la mini guía en un componente de manipulación auténticamente universal. El funcionamiento preciso y fiable acompañado de una configuración y personalización para cada aplicación: estas propiedades hacen que las mini placas deslizantes asuman el papel de actuador en una manipulación eficiente. La serie MSC aporta absorción de par elevada y máxima estabilidad. Además, presenta unas características técnicas que garantizan funciones óptimamente adaptadas y procesos de fácil mantenimiento. Rápido, seguro y conectado de forma eficiente con la Interfaz especial Easy-2-Combine, las mini placas deslizantes se pueden combinar con los otros componentes de un sistema de manipulación sin placas de montaje adicionales.

1 - 10 de 236 resultados de productos
Seleccionar columnas
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Conexión de aire comprimido
Amortiguamiento
Disponibilidad
Función del cilindro
Industria
Max Stroke
Serie del producto
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
R412018910

AVENTICS Mini cuna, Serie MSC-HG-EE R412018910

Tamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoAmortiguamientoDisponibilidad
20 mm10 mmG 1/8elástico
663,81 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412018911

AVENTICS Mini cuna, Serie MSC-HG-EE R412018911

Tamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoAmortiguamientoDisponibilidad
20 mm20 mmG 1/8elástico
663,81 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412018912

AVENTICS Mini cuna, Serie MSC-HG-EE R412018912

Tamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoAmortiguamientoDisponibilidad
20 mm30 mmG 1/8elástico
663,81 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412018913

AVENTICS Mini cuna, Serie MSC-HG-EE R412018913

Tamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoAmortiguamientoDisponibilidad
20 mm40 mmG 1/8elástico
715,77 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412018914

AVENTICS Mini cuna, Serie MSC-HG-EE R412018914

Tamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoAmortiguamientoDisponibilidad
20 mm50 mmG 1/8elástico
805,61 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412018915

AVENTICS Mini cuna, Serie MSC-HG-EE R412018915

Tamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoAmortiguamientoDisponibilidad
20 mm80 mmG 1/8elástico
939,01 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412018916

AVENTICS Mini cuna, Serie MSC-HG-EE R412018916

Tamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoAmortiguamientoDisponibilidad
20 mm100 mmG 1/8elástico
1061,19 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412018917

AVENTICS Mini cuna, Serie MSC-HG-EE R412018917

Tamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoAmortiguamientoDisponibilidad
20 mm125 mmG 1/8elástico
1204,40 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412018918

AVENTICS Mini cuna, Serie MSC-HG-EE R412018918

Tamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoAmortiguamientoDisponibilidad
20 mm150 mmG 1/8elástico
1363,07 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412018919

AVENTICS Mini cuna, Serie MSC-HG-EE R412018919

Tamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoAmortiguamientoDisponibilidad
20 mm200 mmG 1/8elástico
1610,20 US$
AÑADIR A LA LISTA