AVENTICS™ Mini cuna, Serie MSC-HG-EE R412018915

Número de pieza:

AVENTICS-R412018915

939,01 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
MSC-DA-020-0080-HG-EE-EE-02-M-S-0-0-ACC

especificaciones

Ø del émbolo20 mm
Carrera80 mm
Principio activode efecto doble
Easy2Combinecompatible
émbolo doblecon émbolo doble
OrificioG 1/8
Amortiguaciónelástico
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Fuerza de émbolo durante retracción, teórica297 N
Fuerza de émbolo durante extracción, teórica396 N
Velocidad máx.0.8 m/s
Longitud de amortiguación1.2 mm
Energía de amortiguación0.4 J
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
con guía de bolas integradaCon patín de bolas sobre raíles integrado de alto rendimiento
Peso2.1 kg
Material carcasaAluminio
Material vástagoAcero inoxidable