Número de pieza:
especificaciones
| Cable | con cable |
| Tensión de funcionamiento AC máx. | 24 V DC |
| Conexión eléctrica 1, tipo | Enchufe |
| Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca | D-Sub |
| Conexión eléctrica 1, número de polos | 25 polos |
| Salida de cable 1 | acodado |
| Salida de cable escuadra | 90° |
| Conexión eléctrica 2, tipo | Hembrilla |
| Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca | D-Sub |
| Conexión eléctrica 2, número de polos | 25 polos |
| Salida de cable 2 | acodado |
| Salida de cable escuadra | 90° |
| Número de conductores | 25 |
| Blindaje | no blindado |
| Longitud del cable L | 5 m |
| Certificados | UL (Underwriters Laboratories) |
| Tipo de protección | IP65, IP67 |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Corriente, máx. | 3 A |
| Sección de conductor | 0.22 mm² |
| Cable-Ø | 8.5 mm |
| Peso | 0.754 kg |
| Material carcasa | elastómero termoplástico |
| Material recubrimiento de cable | Polivinilcloruro |