AVENTICS™ Enchufe multipolo, serie CON-MP R412020634

Número de pieza:

AVENTICS-R412020634

CON-MP-MA-DSUB-25-10000-PVC-FA-DSUB-25

especificaciones

Cablecon cable
Tensión de funcionamiento AC máx.24 V DC
Conexión eléctrica 1, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaD-Sub
Conexión eléctrica 1, número de polos25 polos
Salida de cable 1acodado
Salida de cable escuadra90°
Conexión eléctrica 2, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 2, tamaño de roscaD-Sub
Conexión eléctrica 2, número de polos25 polos
Salida de cable 2acodado
Salida de cable escuadra90°
Número de conductores25
Blindajeno blindado
Longitud del cable L10 m
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protecciónIP65, IP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Corriente, máx.3 A
Sección de conductor0.22 mm²
Cable-Ø8.5 mm
Peso1.384 kg
Material carcasaelastómero termoplástico
Material recubrimiento de cablePolivinilcloruro