AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD R412021678

Número de pieza:

AVENTICS-R412021678

Ver hoja de datos
CON-RD-MA-M8-3-2000-PUR-OW-3

especificaciones

TipoConector por enchufe redondo
Cablecon cable
Tensión de funcionamiento AC máx.48 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.48 V AC
Conexión eléctrica 1, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaM8x1
Conexión eléctrica 1, número de polosDe 3 polos
Attacco elettrico 1, codificaciónCodificado A
Salida de cable 1acodado
Salida de cable escuadra90°
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 3 polos
Número de conductores3
Blindajeno blindado
Longitud del cable L2 m
apto para cadenas de arrastreapto para cadenas de arrastre
Radio de flexión mín.41 mm
Tipo de protecciónIP68
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Corriente, máx.4 A
Sección de conductor0.25 mm²
Cable-Ø4.1 mm
Peso0.06 kg
Material carcasaPoliuretano