PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412022860

Número de pieza:

AVENTICS-R412022860

60,04 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ST6-PN-M08T-030 ATEX 3GD

especificaciones

Anchura de ranuraRanura en T de 6 mm
Cablecon cable
Tipo de contactoPNP
Tensión de funcionamiento DC, mín.10 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.30 V DC
Corriente de reposo (sin carga)< 10 mA
CertificadosATEX, Declaración de conformidad CE, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Categoría ATEX GII 3G Ex nA IIC T4 Gc X
Categoría ATEX DII 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X
Tipo de protecciónIP65, IP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Caída de tensión U con Imáx≤ 2,5 V
Tensión de conmutación DC, máx.0.1 A
Frecuencia de conmutación máx.1000 Hz
Precisión del punto de conmutación±0,1 mT
Lógica de conexiónNA (contacto de trabajo)
LED indicador de estadoAmarillo, Amarillo
Conexión eléctrica 2, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de roscaM8x1
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 3 polos
Resistencia a cortocircuitoresistente a cortocircuito, Protegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones10 - 55 Hz, 1 mm
Longitud del cable L0.3 m