PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412022861

Número de pieza:

AVENTICS-R412022861

58,65 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ST6-PN-M08U-030

especificaciones

Anchura de ranuraRanura en T de 6 mm
Cablecon cable
Tipo de contactoPNP electrónico
Tensión de funcionamiento DC, mín.10 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.30 V DC
Corriente nominal, estado conectado< 30 mA
Corriente de reposo (sin carga)< 8 mA
Histéresis≥ 0,2 mT
Potencia de conexiónReed de 3 pines: máx. 6 W
CertificadosDeclaración de conformidad CE, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protecciónIP65, IP67
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Caída de tensión U con Imáx≤ 2,5 V
Tensión de conmutación DC, máx.0.13 A
Frecuencia de conmutación máx.1000 Hz
Precisión del punto de conmutación±0,1 mT
Lógica de conexiónNA (contacto de trabajo)
LED indicador de estadoAmarillo
Conexión eléctrica 2, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de roscaM8x1
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 3 polos
Resistencia a cortocircuitoresistente a cortocircuito, Protegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones10 - 55 Hz, 1 mm