PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412022867

Número de pieza:

AVENTICS-R412022867

79,04 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ST6-R2-K10P-030 120°C OHNE LED

especificaciones

Anchura de ranuraRanura en T de 6 mm
Cablecon cable
Tipo de contactoReed
Tensión de funcionamiento DC, mín.0 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.30 V DC
Tensión de funcionamiento AC, mín.0 V AC
Tensión de servicio AC, máx.30 V AC
Potencia de conexiónReed de 2 pines: máx. 10 W
CertificadosRoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protecciónIP65, IP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
Caída de tensión U con Imáx≤ 3,5 V
Tensión de conmutación DC, máx.0.13 A
Tensión de conmutación AC, máx.0.13 A
Frecuencia de conmutación máx.400 Hz
Precisión del punto de conmutación±0,1 mT
Lógica de conexiónNA (contacto de trabajo)
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 2 polos
Resistencia a cortocircuitoProtegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones10 - 55 Hz, 1 mm
Longitud del cable L10 m
Material carcasaPoliamida