AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412024011

Número de pieza:

AVENTICS-R412024011

Ver hoja de datos
ST6-PN-K05U-030 (-40°C)

especificaciones

Anchura de ranuraRanura en T de 6 mm
Cablecon cable
Tipo de contactoPNP
Tensión de funcionamiento DC, mín.10 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.30 V DC
Corriente de reposo (sin carga)< 10 mA
Histéresis≥ 0,2 mT
CertificadosRoHS, UL (Underwriters Laboratories), cULus
Tipo de protecciónIP65, IP67, IP68
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Caída de tensión U con Imáx≤ 2,5 V
Tensión de conmutación DC, máx.0.2 A
Frecuencia de conmutación máx.1000 Hz
Precisión del punto de conmutación±0,1 mT
Lógica de conexiónNA (contacto de trabajo)
LED indicador de estadoAmarillo
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 3 polos
Resistencia a cortocircuitoresistente a cortocircuito
Resistencia al choque30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones10 - 55 Hz, 1 mm
Longitud del cable L5 m
Material carcasaPoliuretano
Material recubrimiento de cablePoliuretano