AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412025610

Número de pieza:

AVENTICS-R412025610

80,36 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ST6-PN-M08T-030 (1,6MT)

especificaciones

Anchura de ranuraRanura en T de 6 mm
Cablecon cable
Tipo de contactoPNP
Tensión de funcionamiento DC, mín.10 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.30 V DC
CertificadosRoHS, UL (Underwriters Laboratories), cULus
Tipo de protecciónIP65, IP67, IP69K
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Caída de tensión U con Imáx≤ 2,5 V
Tensión de conmutación DC, máx.0.13 A
Frecuencia de conmutación máx.1000 Hz
Precisión del punto de conmutación±0,1 mT
Lógica de conexiónNA (contacto de trabajo)
LED indicador de estadoAmarillo, Amarillo
Conexión eléctrica 2, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de roscaM8
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 3 polos
Resistencia a cortocircuitoresistente a cortocircuito
Resistencia al choque30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones10 - 55 Hz, 1 mm
Longitud del cable L0.3 m
Material carcasaPoliamida
Material recubrimiento de cablePoliuretano
Material tornillo de bloqueoAcero inoxidable