PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Eyector multi etapa, Serie EMS R412026100

Número de pieza:

AVENTICS-R412026100

939,97 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
EMS-HV-PT-50

especificaciones

Accionamientoneumático
con silenciadorcon silenciador
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.6 bar
Presión de funcionamiento p.ópt.4.5 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Capacidad de aspiración máx.445 l/min
Consumo de aire con p.ópt.231 l/min
Vacío máx. con p.ópt90 %
Nivel de intensidad acústica aspirado64 dB
Nivel de intensidad acústica aspirando73 dB
Peso0.8 kg
Material carcasaPoliamida
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
material toberaAluminio
Material silenciadorPoliuretano