PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Conector redondo con cable, Serie CON-RD R412026779

Número de pieza:

AVENTICS-R412026779

Ver hoja de datos
CON-RD-3M

especificaciones

TipoConector por enchufe redondo
Tensión de funcionamiento AC máx.48 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.48 V AC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaM12x1
Conexión eléctrica 1, número de polosde 5 polos
Attacco elettrico 1, codificaciónCodificado A
Salida de cable 1recto
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polosde 5 polos
Blindajeno blindado
Longitud del cable L3 m
apto para cadenas de arrastreapto para cadenas de arrastre
Radio de flexión mín.52 mm
CertificadosRoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protecciónIP65, IP67, IP68
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
Norma conexión eléctr.EN 61076-2-101
Corriente, máx.4 A
Sección de conductor0.34 mm²
Cable-Ø5.2 mm
Material carcasaPoliuretano termoplástico (TPU)
Material juntasCaucho fluorado
Material recubrimiento de cablePoliuretano