PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Conector redondo con cable, Serie CON-RD R412026795

Número de pieza:

AVENTICS-R412026795

Ver hoja de datos

especificaciones

TipoConector por enchufe redondo
Tensión de funcionamiento AC máx.48 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.48 V AC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaM8x1
Conexión eléctrica 1, número de polos4 polos
Attacco elettrico 1, codificaciónCodificado A
Salida de cable 1acodado
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos4 polos
Número de conductores4
Longitud del cable L10 m
apto para cadenas de arrastreapto para cadenas de arrastre
Radio de flexión mín.21.5 mm
CertificadosRoHS, UL (Underwriters Laboratories), Sin sustancias que afecten a la humectación de la pintura
Tipo de protecciónIP65, IP67, IP68
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
Corriente, máx.4 A
Sección de conductor0.25 mm²
Cable-Ø4.3 mm
Material carcasaPoliuretano termoplástico (TPU)
Material juntasCaucho de carbono fluorado
Material recubrimiento de cablePoliuretano