AVENTICS™ Conector redondo con cable, Serie CON-RD R412026797

Número de pieza:

AVENTICS-R412026797

91,94 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-RD

especificaciones

TipoConector por enchufe redondo
Tensión de funcionamiento AC máx.48 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.48 V AC
Conexión eléctrica 1, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaM12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos4 polos
Attacco elettrico 1, codificaciónCodificado D
Salida de cable 1recto
Salida de cable escuadra180°
Conexión eléctrica 2, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de roscaRJ45
Conexión eléctrica 2, número de polos4 polos
Salida de cable 2recto
Número de conductores4
Blindajeblindado
Longitud del cable L1 m
apto para cadenas de arrastreapto para cadenas de arrastre
Radio de flexión mín.52 mm
CertificadosRoHS, Declaración de conformidad CE, Sin sustancias que afecten a la humectación de la pintura
Tipo de protecciónIP65, IP67, IP68
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
ProtocoloProfinet, POWERLINK, EtherNet/IP, EtherCAT
Norma conexión eléctr.IEC 61076-2-109
Corriente, máx.1 A