AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD R412026802

Número de pieza:

AVENTICS-R412026802

62,70 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-RD

especificaciones

TipoConector por enchufe redondo
Tipo de conexiónConexión por desplazamiento de aislamiento
Ø de cable conectable mín.4 mm
Ø de cable conectable máx.8 mm
ProtocoloProfinet, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK
Norma conexión eléctr.blindado, EN 61076-2-101
CertificadosRoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Corriente, máx.1.75 A
Número de conductores4
Tipo de protecciónIP67
Tensión de servicio48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaM12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos4 polos
Attacco elettrico 1, codificaciónCodificado D
Salida de cableacodado
Peso0.047 kg
Material carcasaZinc fundido a presión
Material juntascaucho de cloropreno