AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD R412026804

Número de pieza:

AVENTICS-R412026804

60,51 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-RD

especificaciones

TipoConector por enchufe redondo
Tipo de conexiónConexión por desplazamiento de aislamiento
Ø de cable conectable mín.4 mm
Ø de cable conectable máx.8 mm
ProtocoloPROFIBUS DP
Blindajeblindado, EN 61076-2-101
CertificadosRoHS
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Corriente, máx.4 A
Tipo de protecciónIP67
Tensión de servicio48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaM12x1
Conexión eléctrica 1, número de polosde 5 polos
Attacco elettrico 1, codificaciónCodificado B
Salida de cableacodado
Par de apriete del tornillo de fijación0.8 Nm
Peso0.044 kg
Material carcasaZinc fundido a presión
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno