AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412027170

Número de pieza:

AVENTICS-R412027170

47,27 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ST6-R2-K05U-230 OHNE SCHUTZWIDERSTAND

especificaciones

Anchura de ranuraRanura en T de 6 mm
Cablecon cable
Tipo de contactoReed
Tensión de funcionamiento DC, mín.10 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.230 V DC
Tensión de funcionamiento AC, mín.10 V AC
Tensión de servicio AC, máx.230 V AC
Histéresis≥ 0,2 mT
Potencia de conexiónReed de 2 pines: máx. 10 W
CertificadosDeclaración de conformidad CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protecciónIP65, IP67, IP69K
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Caída de tensión U con Imáx≤ 3,5 V
Tensión de conmutación DC, máx.0.13 A
Tensión de conmutación AC, máx.0.13 A
Frecuencia de conmutación máx.400 Hz
Precisión del punto de conmutación±0,1 mT
Lógica de conexiónNA (contacto de trabajo)
LED indicador de estadoAmarillo
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 2 polos
Resistencia a cortocircuitoProtegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones10 - 55 Hz, 1 mm