PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412027173

Número de pieza:

AVENTICS-R412027173

ST6-P2-M12T-20-ATEX-2GD

especificaciones

Anchura de ranuraRanura en T de 6 mm
Cablecon cable
Tensión de funcionamiento DC, máx.8.2 V DC
CertificadosATEX, Declaración de conformidad CE, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Categoría ATEX GII 2G Ex ia IIC T4 Gb
Categoría ATEX DII 2D Ex ia IIIC T135°C Db
Tipo de protecciónIP67
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Frecuencia de conmutación máx.1000 Hz
Conexión eléctrica 2, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de roscaM12x1
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 2 polos
Resistencia al choque30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones10 - 55 Hz, 1 mm
Longitud del cable L0.3 m
Material carcasaPoliamida, reforzada con fibras de vidrio
Material recubrimiento de cablePoliuretano
Material tornillo de bloqueoAcero inoxidable