PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Sensor de caudal serie AF2, IO-Link, sin fijación R412027176

Número de pieza:

AVENTICS-R412027176

1458,35 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AF2-AS2-FLX-G038-CON

especificaciones

AdvertenciaSeñal de salida: 1 salida analógica 4 mA ... 20 mA + 1 salida digital/analógica (PNP, NPN, Push-Pull, 4 mA ... 20 mA / conmutable)+1 salida digital (PNP, NPN, push-pull, conmutable), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 baudios), Sin fijación
tamaño de construcciónAS2
Principio de conmutaciónPrincipio de medición de caudal, calorimétrico
ProtocoloIO-Link, Analógico
Caudal nominal Qn mín., estándar5 l/min
Caudal nominal Qn máx., estándar1060 l/min
Caudal nominal Qn mín., ampliado1060 l/min
Caudal nominal Qn Máx., ampliado1590 l/min
Conexión de aire comprimidoG 3/8
CertificadosDeclaración de conformidad CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido, Argon, Nitrógeno, Dióxido de carbono
Eficacia de filtración5 µm
PantallaOLED
Indicadorl/s, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
Indicadorbar, psi
Indicador de temperatura°C, °F
Conexión eléctrica 2, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de roscaM12x1
Conexión eléctrica 2, número de polosde 5 polos
Señal de salidaPNP, NPN, push-pull, 1 x IO-Link
Tensión de funcionamiento DC, mín.17 V DC