AVENTICS™ Unidad de mantenimiento de 2 piezas, Serie AS1-ACC R412027663

Número de pieza:

AVENTICS-R412027663

299,29 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS1-ACC-G014-GAI-080-PNB-HO-05.00-W05

especificaciones

ComponentesUnidades de mantenimiento
ComponentesVálvula de cierre, Válvula reguladora de presión con filtro
Recipienterecipiente de PC sin cesta de protección
OrificioG 1/4
Caudal nominal Qn1000 l/min
Eficacia de filtración5 µm
Purga de condensadosemiautomático, abierto sin presión
ManómetrosCon manómetro integrado
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.12 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Alimentación de airea izquierda
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.8 bar
Tipo de cierreno cerrable
Tipode 2 piezas
Tipobloqueable
Alimentación de presiónsimple
Posición de montajevertical
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
Función de reguladorCon escape secundario
Elemento filtranteintercambiable
Filtro de volumen de recipiente16 cm³
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:20106 : 7 : -